AZM190-B3/1x15
Numéro d'article:131029967

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101029967
Désignation de type du produitAZM190-B3/1x15
Référence d’article (n° de commande)131029967
EAN (European Article Number)8905236105753
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Poids brut80g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.200mm
Actionneurmobile
Remarque
Remarque (en général)Avec actionneur préorienté à 15° pour des rayons d'actionnement courtsL'axe de rotation de la charnière doit être 25 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 200 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/08/2026 19:20