AZM190-B3/1x7,5
Numéro d'article:131029968

Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101029968
Désignation de type du produitAZM190-B3/1x7,5
Référence d’article (n° de commande)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Poids brut80g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.250mm
Actionneurmobile
Remarque
Remarque (en général)Avec actionneur préorienté à 7,5ºL'axe de rotation de la charnière doit être 30 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 250 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/07/2026 03:37