AZM190-B5
Numéro d'article:131029966

Description produit
- Convient particulièrement bien pour le montage frontal, par exemple sur protecteurs pivotants
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement101029966
Désignation de type du produitAZM190-B5
Référence d’article (n° de commande)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Codage selon EN ISO 14119faible
Matériau du actionneurAcier inoxydable
Poids brut50g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.350mm
Actionneurdroit
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 25 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 350 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 650 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/10/2026 00:04