Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Interverrouillage de sécurité avec actionneur séparé
  2. AZM201
AZM201

AZM201

  • Boîtier plastique
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 1,5 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
  • Etanchéité IP66, IP67
  • Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • OSSD Sorties de sécurité
  • Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
39 Produits
AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-SK-T-1P2PW-A

No. article: 103016752

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-SK-T-SD2P

AZM201Z-SK-T-SD2P

No. article: 103032241

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-ST2-T-1P2PW-A

No. article: 103016753

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-ST2-T-1P2PW

AZM201B-ST2-T-1P2PW

No. article: 103032935

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201B-I2-ST2-T-1P2PW

No. article: 103052588

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

AZM201Z-I2-CC-T-SD2P

No. article: 103032138

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-I2-ST2-T-SD2P-A

No. article: 103035058

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

AZM201B-I2-CC-T-1P2PW

No. article: 103013488

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW

No. article: 103013490

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-I2-SK-T-1P2PW-A

No. article: 103013491

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-SK-T-1P2PW

AZM201B-SK-T-1P2PW

No. article: 103013910

Dispositif d'interverrouillage

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

AZM201B-SK-T-1P2PW-A

No. article: 103013911

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-CC-T-1P2PW

AZM201Z-CC-T-1P2PW

No. article: 103013912

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I1-SK-T-1P2PW

No. article: 103013483

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I1-ST2-T-1P2PW

No. article: 103013485

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

AZM201Z-I2-CC-T-1P2PW

No. article: 103013487

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW

No. article: 103013484

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-SK-T-1P2PW-A

No. article: 103016780

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW

No. article: 103013486

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

AZM201Z-I2-ST2-T-1P2PW-A

No. article: 103013489

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-SK-T-1P2PW

AZM201Z-SK-T-1P2PW

No. article: 103013908

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

AZM201Z-ST2-T-1P2PW

No. article: 103013909

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-A-2965-1

No. article: 103025498

Dispositif d'interverrouillage

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

AZM201Z-ST-T-1P2PW-2965-1

No. article: 103025499

Dispositif d'interverrouillage

39 résultats trouvés

Composants du système