AZM40-B1-PH
Numéro d'article:103037328

Description produit
- Montage polyvalent grâce à la flexibilité angulaire de 180° de l'actionneur
- Ajustement simple
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM40-B1-PH
Référence d’article (n° de commande)103037328
EAN (European Article Number)4030661543772
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut194g
Données mécaniques
Actionneurdroit
Force du ressort de la languette50N
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur40mm
Largeur de l'actionneur40mm
Hauteur de l'actionneur20mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 18/09/2026 17:21