AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E
Numéro d'article:103015313

Description produit
- Codage individuel par technologie RFID
- 2 Connecteur M12, 8- et 5-pôles
- Surveillance de l’électro-aimant
- 2 Sorties diagnostiques
- Avec trous de fixation pour le montage du câble Bowden
- Déverrouillage manuel électrique avec tension auxiliaire
- Codage individuel pour apprentissage multiple avec technologie RFID
- Système bistable à commande par moteur
- Force de retenue 10.000 N
- Déverrouillage contre une force transversale jusqu'à 300 N possible
- PL e / Cat. 4 / SIL 3 pour la fonction de verrouillage et de retenue
- Commande à deux canaux de la fonction d’interverrouillage
- Fonctionnement aux sorties à commutation p et n
- Grand jeu de l’actionneur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitAZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E
Référence d’article (n° de commande)103015313
EAN (European Article Number)4030661503981
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Homologations - Règlementations
CertificatsANATELcULusFCCICTÜV
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Information généraleCodage individuel pour apprentissage multiple
Codage selon EN ISO 14119haut
Mode d’actionChamp magnétiqueRFID
Bande de fréquence RFID125kHz
Puissance d' émission RFID, maximum-6dBm
Matériau du boîtieralliage léger,injecté
Temps de réaction des sorties de sécurité en cas de coupure par l'actionneur, maximum100ms
Poids brut859g
Données générales - Caractéristiques
Surveillance de l’interverrouillageOui
Déverrouillage manuel électroniqueOui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Trous de fixation pour le montage du câble BowdenOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de signaux diagnostiques2
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classification de sécurité - Fonction d' interverrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,00 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD9,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications3
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Fonction de verrouillage
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH1,80 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), convient pour les applications3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Principe de verrouillagebistable
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Remarque (durée de vie mécanique)Dont avec force transversale Fquer = 100 N: 100.000 manoeuvres
Allowed distance interlock to actuator, minimum1mm
Allowed distance interlock to actuator, maximum7mm
Tolérance au désalignement angulaire
entre l’interverrouillage et l’actionneur, maximum2°
Distance minimale entre les appareils30mm
Force d'interverrouillage FZh conforme à la norme EN ISO1411910.000N
Force de retenue Fmax, maximum13.000N
Force transversale lors du retour du pêne, maximale (contre le protecteur tendu)300N
Remarque (force latérale lors du retour du pêne)Non applicable pour déverrouillage de secours, par câble Bowden et manuel
Exécution des vis de fixation2x M6
Note (Type of the fixing screws)Property class min. 10.9
Couple de serrage des vis8Nm
Couple de serrage des vis de fixation du câble Bowden1,2Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordement2 connecteurs M12, à 8 et 5 broches, tous deux à codage A
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur46,7mm
Largeur du capteur77,8mm
Hauteur du capteur156,7mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
NoteProtection class remains with correctly installed bowden cable release
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionIII
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Auxiliary power supply Uhe24 VDC -15 % / +10 % (UPS / uninterruptable power supply)
Courant à vide I0, typiquement100mA
Operating current while bolt movement, peak600 mA / 100 ms
Tension de service assignée24VDC
Courant assigné de court-circuit100A
Fusible de protection externe2A gG
Temporisation à la mise sous tension, maximum1.500ms
Fréquence de commutation, max.0,3Hz
Cycle de fermeture/d’ouverture, min.3s
Temps de cycle moyen min. (en cas de fonctionnement continu)20s
Fusible recommandé, max.2A
Données électriques - entrées de commande de la fonction de verrouillage
Description, entrées de commandeE1 und E2 (p-schaltend), E3 (n-schaltend)
Seuils de commutation pour entrées de commande−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Classification ZVEI CB24I, creuxC0
Classification ZVEI CB24I, sourceC1C2C3
Current consumption at 24V, minimum5mA
Current consumption at 24V, maximum10mA
Temps différentiel autorisé (signal d’entrée), max.10s
Test pulse interval, maximum40ms
Test pulse duration, maximum5ms
Permissible residual drive current1,5mA
Données électriques - Sorties de sécurité
Description, sorties de sécuritéY1 et Y2
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
Chute de tension Ud, max.2V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Intervalle de l'impulsion de test, typique1.000ms
Durée de l'impulsion de test, max.0,5ms
Classification ZVEI CB24I, sourceC2
Classification ZVEI CB24I, creuxC1C2
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Description, sorties diagnostiquesSortie 1 / Sortie 2
Version des éléments de commutationprotégé contre les courts-circuits, commutation P
remarqueLes sorties diagnostiques sont des sorties non sécuritaires!
Chute de tension Ud, max.2V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)Erreur défaut fonctionnel: LED rougeEtat de fonctionnement: LED jauneTension d'alimentation UB: LED verte
Affectation des broches
ConnecteurConnector 1
Broche 1OUT2 Sortie diagnostic "OUT" 2
Broche 2E1 Entrée de commande 1
Broche 3n.c.
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT1 Sortie diagnostic "OUT" 1
Broche 6E3 Entrée de commande 3
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8E2 Entrée de commande 2
ConnecteurConnector 2
Broche 1A1 Tension d'alimentation UB
Broche 2H2 GND
Broche 3A2 GND
Broche 4H1 Tension auxiliaire Uhe
Broche 5FE (terre fonctionnelle)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonRemarque: Les modèles AZM400Z-...-BOW peuvent être utilisés uniquement avec le déverrouillage par câble Bowden ACC-AZM400-BOW-.M-.M, disponible comme accessoire. L'utilisation en l'absence du déverrouillage par câble Bowden n'est pas autorisée.The actuator and the Bowden cable are not included in delivery.
Accessoires
Recommandation (actionneur)AZM400-B1
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/08/2026 06:06