AZR31S1-2SEC./230VAC
Numéro d'article:101179105
Archives

Description produit
- Contrôleurs d"arrêt de sécurité
- Détection de l"arrêt sans capteur par surveillance de la FEM
- Raccordement direct de moteurs triphasés
- Convient pour le raccordement à un convertisseur de fréquence avec les données interface suivantes: hystérésis de rotation 0 ... 1000 Hz; fréquence de commutation du niveau final jusqu'à 16 kHz; plage de tension du moteur 0 ... 400 V
- Ce contrôleur d"arrêt a un avantage particulier: aucun paramétrage n"est requis lors de la mise en service.
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitAZR31S1-2SEC./230VAC
Référence d’article (n° de commande)101179105
EAN (European Article Number)4030661446554
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-78
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut400g
Données générales - Caractéristiques
Détection des ruptures de fils Oui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Boucle de retourOui
Fonction de réarmement automatiqueOui
Détection des fuites à la terreOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts auxiliaires1
Nombre de LEDs5
Nombre de contacts de sécurité3
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Valeur PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Durée d'utilisation20année(s)
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum65
Catégorie, STOP 0
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'àe
Catégorie, STOP 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour 3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
FixationFixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornesIEC/EN 60947-1
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5rigide ou flexible
Section du câble, min.0.25 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Couple de serrage des bornes0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur45mm
Hauteur73,2mm
Profondeur121mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordementIP54
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Ambient temperature-25 ... +45 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension de choc assignée Uimp4kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement2
Données électriques
Gamme de fréquence50Hz60Hz
Tension d'alimentation230 VAC -15 % / +10 %
Rated operating voltage230VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min.195.5VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max.253VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min.195.5VAC
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max.253VAC
Consommation électrique, max.4VA
Résistance de contact, max.0,1Ω
Remarque (résistance de contact)à l'état neuf
Longueur de câble (maître / esclave), max.10m
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ.80ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ.20ms
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, max.15ms
Temporisation à l'enclenchement à démarrage automatique (après détection de l'arrêt), env.2.000ms
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ.20ms
Matériau des contacts, électriquesAgSn0. autonettoyant, à guidage forcé
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15230VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-156A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-136A
Puissance commutable, min.10VDC
Puissance commutable, min.10mA
Puissance commutable, max.250VAC
Puissance commutable, max.8A
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max.40Ω
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,1A
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max.24VDC
Puissance commutable, max.2A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbationsDirective CEM
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésERR, rouge: défaut canal A + BON, vert: tension d'alimentation UBOUT, vert: validation
Données diverses
Remarque (applications)safe contrôleur d'arrêt
Remarque
Remarque (en général)Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Après déverrouillage, il est obligatoire d'ouvrir le protecteur.Déverrouillage par le contact NO seulement après l'arrêt du mouvement inertiel (E).L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension.Le controleur d'arrêt sans capteur surveille la FEM du moteur triphasé.Le module de surveillance de porte de la série SRB surveille la position du protecteur.Pour surveillance d'un protecteurSurveillance du dispositif de protection avec un dispositif d'interverrouillage et un interrupteur de sécurité avec actionneur séparé (A et B).
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/08/2026 00:58