Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Belgique (FR)
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Chine
ZH
Danemark
DA
Allemagne
DE
Finlande
FI
France
FR
Royaume-Uni
EN
Inde
EN
International
EN
Italie
IT
Japon
JA
Canada
ENFR
Pays Bas
NL
Norvège
NO
Autriche
DEEN
Pologne
PL
Portugal
PT
Suède
SV
Suisse
DEFRIT
Espagne
ES
Turquie
TR
ÉTATS-UNIS
EN
Schmersal
  1. Barrières immatérielles, rideaux lumineux de sécurité
  2. Barrières immatérielles

Barrières immatérielles

SLG440COM

SLG440COM

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLG440

SLG440

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Portée 0,3 m … 12 m
  • •Fonctions de masquage paramétrables
  • •Voyant d’état intégré
Vers la catégorie
SLG445

SLG445

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Polyvalent
Vers la catégorie
SLG240COM

SLG240COM

  • •Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
Vers la catégorie
SLG 420

SLG 420

  • •Etanchéité IP67
  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
Vers la catégorie

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ OPTO-ÉLECTRONIQUES : BARRIÈRES IMMATÉRIELLES DE SÉCURITÉ POUR LA SÉCURISATION DE ZONES DANGEREUSES

En ce qui concerne la capacité de détection des équipements de protection électro-sensibles (EPES), les barrières immatérielles de sécurité se situent entre les simples barrières opto-électroniques et les rideaux lumineux, qui présentent une distance particulièrement faible entre les faisceaux lumineux voisins. En raison de leur faible résolution par rapport aux rideaux lumineux de sécurité, les rideaux lumineux sont plutôt employés lorsqu’il s’agit de détecter l’intrusion du corps entier – et pas seulement d’une ou deux main ou d’un ou plusieurs doigts.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ OPTO-ÉLECTRONIQUES : BARRIÈRES IMMATÉRIELLES DE SÉCURITÉ DE LA SÉRIE SLG

Les barrières immatérielles de sécurité de la série SLG assurent la protection des zones dangereuses individuelles ainsi que des zones dangereuses complètes dans différentes applications, notamment les cellules robotisées, les machines de moulage sous pression, les presses, les palettiseurs, etc. Les rideaux lumineux opto-électroniques sont faciles à raccorder via un connecteur M12, et possèdent une interface de diagnostic ainsi que d’un indicateur à LED sur lequel différents messages d’état peuvent être lus. Ils sont disponibles avec différentes résolutions de 300, 400 ou 500 mm. Par défaut, les rideaux présentent un indice de protection IP67 selon la norme ISO 20653. Ils sont donc étanches à la poussière et protégés contre l’immersion temporaire. De plus, le Groupe Schmersal propose des rideaux lumineux de la série SLG avec un degré de protection accru IP69K. Ceux-ci sont protégés contre les infiltrations d’eau même pendant un nettoyage à haute pression ou à la vapeur.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ OPTO-ÉLECTRONIQUES ET ACCESSOIRES

Certaines versions de la série SLG sont équipées de fonctions de blanking ou de muting. Alors que le blanking sert à masquer des zones choisies du champ de protection, le muting est employé un pontage ciblé du dispositif de protection. Par ailleurs, Schmersal propose divers accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité, qui permettent de transformer un rideaux lumineux en un système de sécurité complet. Parmi ces produits, on trouve des boîtiers et des couvercles de protection ainsi que des miroirs déflecteurs, des convertisseurs de bus et des tiges de contrôle. Schmersal développe également des dispositifs de sécurité opto-électroniques spécifiques aux clients sur la base de spécifications individuelles, et propose un conseil complet dans le secteur complet de la sécurité des machines.