BDF-U200-PBC-LT-YE
Numéro d'article:103016003

Exemple de commande
Désignation de type du produitBDF-U200-PBC-LT-YE
Référence d’article (n° de commande)103016003
EAN (European Article Number)4030661508856
eCl@ss number, version 12.027-37-12-31
eCl@ss number, version 11.027-37-12-31
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-31
ETIM number, version 7.0EC001072
ETIM number, version 6.0EC001072
Caractéristiques globales
ModèleCalotte plate
Matériau de la calottePlastique
Poids brut10g
Colour of the illuminated push button calottejaune
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison5 pieces each
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/07/2026 13:32