BDF100-11-LTYE-ST
Numéro d'article:101217437

Description produit
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à fixer à des profilés aluminium courants
- à installer dans une position ergonomique
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBDF100-11-LTYE-ST
Référence d’article (n° de commande)101217437
EAN (European Article Number)4030661532516
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
Essais de résistance climatiqueIEC 60068-2-30
ExécutionCarter de montage
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Couleur de la partie supérieure du boîtierNoir
Positions utilisées, position 1Illuminated pushbutton, yellow
Poids brut110g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Mechanical lifetime, Key operated- selector switch30.000Operations
Course totale3mm
Force d'actionnement, max.8N
Force, typique1N
Exécution des vis de fixation2x M5
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 8 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur99mm
Profondeur50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +65 °C
Tenue aux vibrations10 … 100 Hz, avec 20 g
Tenue aux chocs mécaniques100 g / 6 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui60 V
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique2A
LED current consumption (operating elements)16mA
Tension de service assignée24VDC
Catégorie d'utilisation: AC-1524VAC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Aptitude pour basses tensions≥ 5 V / ≥ 1 mA
Principe de commutationcross-point-system
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni 10, dorés
Données diverses
Remarque (applications)Suitable for 40 mm profiles
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 31/10/2026 07:06