BDF20-ST-10-NH-LT
Numéro d'article:103056631

Description produit
- Flexibilité grâce aux capuchons de boutons-poussoirs à monter , au choix en 12 couleurs
- Grands espaces libres pour une inscription facile
- Installation rapide et sans erreur grâce au connecteur M12
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBDF20-ST-10-NH-LT
Référence d’article (n° de commande)103056631
EAN (European Article Number)4030661663166
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Essais de résistance climatiqueDIN EN 60068
ExécutionCarter de montage
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Positions utilisées, position 1Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence
Positions utilisées, position 2LT-2875, Bouton-poussoir lumineux
Poids brut137g
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgenceOui
Fonctions de sécurité Oui
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF50.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence50.000manœuvres
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Course totale1mm
Force d'actionnement, max.10N
FixationVis
Exécution des vis de fixation2x M5
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier2,5Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurEn bas
Type de raccordementConnecteur M12, 8 pôles, codage A
Couple de serrage du raccord électrique, max.0,4Nm
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur44mm
Profondeur128mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tenue aux vibrations5 g, 10 ... 500 Hz
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui24 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,25kV
Catégorie de surtensionII
Degré d'encrassement2
Données électriques
LED current consumption (operating elements)10mA
Tension de service assignée24VDC
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-130,1A
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.000/h
Données diverses
Remarque (applications)Suitable for 40 mm profiles
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 08:51