BDF200-LTYE-11-LTWH-LTWH-PTRD
Numéro d'article:101217875
Archives

Description produit
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
- Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations
Exemple de commande
Désignation de type du produitBDF200-LTYE-11-LTWH-LTWH-PTRD
Référence d’article (n° de commande)101217875
eCl@ss number, version 12.027-37-12-16
eCl@ss number, version 11.027-37-12-16
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-16
ETIM number, version 7.0EC000225
ETIM number, version 6.0EC000225
Information supplémentaire (données de commande)Remarque: voir exemple de commande
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueIEC 60068-2-30
ExécutionCarter de montage
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Positions utilisées, position 1Illuminated pushbutton, yellow
Positions utilisées, position 2Bouton-poussoir lumineux, blanc
Positions utilisées, position 3Bouton-poussoir lumineux, blanc
Positions utilisées, position 4Mushroom pushbutton, red
Poids brut260g
Données générales - Caractéristiques
Bornes débrochablesOui
Nombre de conducteurs de câble16
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF100.000manœuvres
Données mécaniques
Position du passe-câbleen bas
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
Course totale3mm
Force d'actionnement, max.8N
Remarque (force d'actionnement)each contact
Force, typique1N
FixationTrous de fixation à l'intérieur
Exécution des vis de fixation2x M5
Couple de serrage des vis de fixation du couvercle du boîtier, minimum0,7Nm
Couple de serrage maximal des vis de fixation du couvercle du boîtier0,8Nm
Tightening torque of the cable gland, maximum4Nm
NoteMiaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câblePresse-étoupe M20
Plage de serrage du presse-étoupe, min.6mm
Plage de serrage du presse-étoupe, max.13mm
Section des conducteurs0,5mm²
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur40mm
Hauteur55mm
Profondeur249mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Tenue aux vibrations10 … 100 Hz, avec 20 g
Tenue aux chocs mécaniques100 g / 6 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui250 VAC
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Catégorie de surtensionIII
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant nominal thermique2,5A
LED current consumption (operating elements)16mA
Tension de service assignée24VDC
Catégorie d'utilisation: AC-1524VAC
Catégorie d'utilisation: AC-152A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-131A
Fusible de protection externe2.5A T
Aptitude pour basses tensions≥ 5 V / ≥ 1 mA
Principe de commutationcontacts à action dépendantecross-point-system
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesAg-Ni 10, dorés
Indication d'état par
Couleur du voyant de signalisationwithout (Blanking plug, black)
Données diverses
Remarque (applications)Suitable for 40 mm profiles
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/08/2026 22:45