BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-SWS20S1-LTBU
Numéro d'article:103033340


Description produit
- Interface AS-Interface intégrée
- avec connecteur M12 en bas
- Pos 1: ARRET D’URGENCE
- Pos 2 : Sélecteur à clé, 2 positions fixes, position de retrait de la clé Pos. 0
- Pos 3 : Sélecteur à clé, 2 positions fixes, position de retrait de la clé Pos. 0
- Pos 4: Bouton-poussoir lumineux BLEU
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants