schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN

Numéro d'article: 101215277

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Interface AS-Interface intégrée
  • avec connecteur M12 en bas
  • Pos 1: ARRÊT D'URGENCE avec collier de protection
  • Pos 2: Voyant de signalisation ROUGE
  • Pos 3: Bouton-poussoir lumineux BLANC
  • Pos 4: Bouton-poussoir lumineux VERT
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN

Référence d’article (n° de commande)

101215277

EAN (European Article Number)

4030661448466

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: voir exemple de commande

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

ASi-SaW

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Essais de résistance climatique

DIN EN 60068

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Temps de réaction, max.

100 ms

Positions utilisées, position 1

Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence avec collerette de protection

Positions utilisées, position 2

Voyant lumineux, rouge

Positions utilisées, position 3

Bouton-poussoir lumineux, blanc

Positions utilisées, position 4

Bouton-poussoir lumineux, vert

Poids brut

280 g

Données générales - Caractéristiques

Voyant de signalisation

Non

Classification

Normes de référence

EN IEC 61508

Performance Level, jusqu'à

e

Catégorie selon EN ISO 13849

4

Valeur PFH

1,40 x 10⁻⁸ /h

Remarque (PFH valeur)

jusqu'à max. 5 000 manoeuvres/a n

Safety Integrity Level (SIL), adapté pour

3

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence

100 000 manœuvres

Durée de vie mécanique, organes de commande

1 000 000 manœuvres

Fixation

Trous de fixation à l'intérieur

Exécution des vis de fixation

2x M5

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 4 pôles, codage A

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

40 mm

Hauteur

69 mm

Profondeur

233,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g

Tenue aux chocs mécaniques

15 g / 11 ms

Degré de protection

II

Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum

2 000 m

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1

3

Données électriques - AS-Interface

Rated operating voltage

18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal)

AS-i Consommation électrique, max.

150 mA

Données électriques - spécification AS-interface

Remarque (Bits de paramétres AS-i)

Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)

FID: défaut périphérie

Version AS-i (esclave de sécurité)

V 3.0

Profile AS-i (esclave de sécurité)

S-7.B.F.F

Entrée AS-i, canal 1 (esclave de sécurité)

Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique

Entrée AS-i, canal 2 (esclave de sécurité)

Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique

Sorties AS-i, DO 0 (esclave de sécurité)

Voyant de signalisation G24 rouge

Sorties AS-i, DO 1 (esclave de sécurité)

Voyant de signalisation G24 vert

Sorties AS-i, DO 2 (esclave de sécurité)

Sans fonction

Sorties AS-i, DO 3 (esclave de sécurité)

Sans fonction

Bits de paramètres AS-i (esclave de sécurité), P0 ... P3

Sans fonction

Version AS-i (esclave A/B)

V 3.0

Profile AS-i (esclave A/B)

S-7.A.7.F

Entrée AS-i, DI 0 (esclave A/B)

Organe de commande position 4

Entrée AS-i, DI 1 (esclave A/B)

Organe de commande position 3

Entrée AS-i, DI 2 (esclave A/B)

Organe de commande position 2

Entrée AS-i, DI 3 (esclave A/B)

Organe de commande position 2

Sorties AS-i, DO 0 (esclave A/B)

Voyant lumineux position 4

Sorties AS-i, DO 2 (esclave A/B)

Voyant lumineux position 2

Sorties AS-i, DO 1 (esclave A/B)

Voyant lumineux position 3

Sorties AS-i, DO 3 (esclave A/B)

Sans fonction

Bits de paramétres AS-i (esclave A/B), P0 ... P3

Sans fonction

Adresse du module d’entrées AS-i

0

Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)

Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative

remarque

Les deux esclaves AS-i peuvent être activés et désactivés via des DIP switch intégrés. L'adressage est réalisé via le connecteur M12.

Affectation des broches

Broche 1

AS-Interface +

Broche 2

n.c.

Broche 3

AS-Interface -

Broche 4

n.c.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BDF200AS
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel with or without safety function and integrated AS interface
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
 1) For device versions with safety function
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, December 10, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 12/04/2025 18:16