BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN
Downloads
- Integroitu AS-väyläliityntä
- / kytkentärasia M12 takana
- asennetaan ergonomiseen kohtaan
- asennus kaupallisiin valmiisiin alumiiniprofiileihin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTGN |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101215277 |
EAN (European Article Number) |
4030661448466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: katso tilauskoodi |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus ASi-SaW |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Ilmastorasitus |
DIN EN 60068 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Positions used, position 1 |
Lukkiutuva hätäseispainike suojakauluksella |
Positions used, position 2 |
Merkkilamppu, punainen |
Positions used, position 3 |
Valopainike, valkoinen |
Positions used, position 4 |
Valopainike, vihreä |
Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Merkkilamppu |
Ei |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Note (PFH-value) |
maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 kytkentäalue |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
sisäpuoliset kiinnitysreiät |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kytkentärasia M12, 4-napainen, A-Koodaus |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
40 mm |
Korkeus |
69 mm |
Syvyys |
233,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g |
Iskunkestävyys |
15 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Virrankulutus, maksimi |
150 mA |
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
Note (AS-i Parameter bits) |
Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF) FID: oheislaitevirhe |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i Input, Channel 1 (Safety-Slave) |
Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Input, Channel 2 (Safety-Slave) |
Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto |
AS-i Output, DO 0 (Safety-Slave) |
Merkkilamppu G24 punainen |
AS-i Output, DO 1 (Safety-Slave) |
Merkkilamppu G24 vihreä |
AS-i Output, DO 2 (Safety-Slave) |
Ei käytössä |
AS-i Output, DO 3 (Safety-Slave) |
Ei käytössä |
AS-i AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Ei käytössä |
AS-i Version (A/B Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profile (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i Input, DI 0 (A/B Slave) |
Painike, asento 4 |
AS-i Input, DI 1 (A/B Slave) |
Painike, asento 3 |
AS-i Input, DI 2 (A/B Slave) |
Painike, asento 2 |
AS-i Input, DI 3 (A/B Slave) |
Painike, asento 2 |
AS-i Output, DO 0 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 4 |
AS-i Output, DO 2 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 2 |
AS-i Output, DO 1 (A/B Slave) |
Merkkilamppu, asento 3 |
AS-i Output, DO 3 (A/B Slave) |
Ei käytössä |
AS-i AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3 |
Ei käytössä |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella |
Note |
Molemmat AS-i orjat voidaan aktivoida ja pysäyttää integroiduilla DIP-kytkimillä. Osoite an annettava M12 liittimen kautta. |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Leikekuva
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without safety function and integrated AS interface |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | |
1) For device versions with safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13849-1:2023 1) EN 61508-1:2010 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 10, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 1.5.2025 14.13