BETAETIGER AZ 335/355-B1
Numéro d'article:151159363
Archives

Exemple de commande
Désignation de type du produitBETAETIGER AZ 335/355-B1
Référence d’article (n° de commande)151159363
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut35g
Données mécaniques
Rayon d'actionnement, min.100mm
Actionneurdroit
Remarque
Remarque (en général)L'axe de rotation de la charnière doit être 52,7 mm plus haut que la face supérieure de l'interrupteur de sécuritéRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté étroit de l'actionneur 700 mmRayon d'actionnement min. pour protecteurs pivotants sur le côté large de l'actionneur 900 mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/08/2026 01:01