BN 12-01Z
Numéro d'article:101186833

Description produit
- actionnement latéral
- Avec câble préparé
- avec aimant de prétension
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier métallique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 12-01Z
Référence d’article (n° de commande)101186833
EAN (European Article Number)4030661335322
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierCylindre, filet
Matériau du boîtiermétal
Poids brut58g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
aimant de correction Oui
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Fixationcentral avec bride taraudée M12 x 1
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10 = 17 mm2 x BP 15 = 17 mm2 x BP 15/2 = 17 mm5 mm … 50 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 20 mmBP 12 = 10 ... 30 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 20 mmBP 21 = 25 ... 50 mmBP 31 = 20 mmBP 34 = 15 ... 20 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleLiYY
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur10,7mm
Longueur du capteur71mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.200VAC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.30W
Puissance commutable, max.30VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, max.0,2ms
Fréquence de commutation, max.300Hz
Switching elementOpener (NC)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 102 x BP 152 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable.L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm.La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/10/2026 23:45