BN 120L-10Z/V 2,0M
Numéro d'article:101210880

Description produit
- Actionnement frontal
- avec aimant de prétension
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Forme Ø 10,7 mm
- avec fixation centrale
- Avec câble préparé
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Note (disponibilité)Produit en cours d’obsolescence
Désignation de type du produitBN 120L-10Z/V 2,0M
Référence d’article (n° de commande)101210880
EAN (European Article Number)4030661388472
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierCylindre, filet
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut56g
Données générales - Caractéristiques
Utilisable pour ascenseursOui
aimant de correction Oui
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.10.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Fixationcentral avec bride taraudée M12 x 1
Couple de serrage pour écrous, max.0,9Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10S = 10 mm2 x BP 11S = 15 mm2 x BP 12S = 25 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm2 x BP 22S = 15 ... 55 mm5 mm … 55 mmBE 20 S = 6 mmBP 10S = 5 mmBP 11S = 5 mmBP 12S = 10 mmBP 15S = 6 mmBP 20S = 15 mmBP 21S = 30 mmBP 22S = 25 mmBP 31S = 15 mmBP 34S = 20 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleLiYY
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre du capteur10,7mm
taille de la clé17SW
Longueur du capteur102mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.200VAC
Tension commutable, max.200VDC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.30W
Puissance commutable, max.30VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Switching elementNormally open contact (NO)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 12S2x BP 21 S2x BP 22 SBE 20 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 21 SBP 22 SBP 31 SBP 34 S
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 10BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable.L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm.La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/07/2026 08:15