BN 20-11Z-M16
Numéro d'article:101168014

Description produit
- 2 contacts Reed
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Boîtier en aluminium
- Distance de commutation jusqu'à 50 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- Raccord fileté
- Haute résistance aux vibrations
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 20-11Z-M16
Référence d’article (n° de commande)101168014
EAN (European Article Number)4030661220161
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-1
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierAluminium
Surface activemétal
Poids brut297g
Données générales - Caractéristiques
aimant de correction Oui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Données mécaniques
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Position du passe-câbledireita e esquerda
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm12 mm … 45 mmBE 20 = 15 mmBP 11 = 15 mmBP 12 = 25 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 45 mmBP 21N = 20 ... 45 mmBP 31 = 15 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 45 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2x M16 x 1.5
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur47mm
Largeur du capteur104mm
Hauteur du capteur52mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +90 °C
résistance aux vibrations50 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Elément de commutationContact NO, contact NF
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.0,6ms
Fréquence max. de commutation1.080.000/h
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 102x BP 15/2BE 20BP 11BP 12BP 20BP 21 NBP 31
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N).La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2026 11:38