BN 310-RZ 3,5M
Numéro d'article:101155136

Description produit
- Fonctionnant sans contact
- actionnement latéral
- Forme plate
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 2 contacts Reed
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 310-RZ 3,5M
Référence d’article (n° de commande)101155136
EAN (European Article Number)4030661175454
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique
Poids brut182g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts bistables1
Données mécaniques
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
FixationBoîtier avec trous oblongs
Données mécaniques - Distances de commutation
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3,5m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,75mm²
Section des conducteurs18AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleH03VV-F
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur13mm
Largeur du capteur88mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Tension commutable, max.250VDC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Principe de commutationA accrochage
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.0,6ms
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)1,5ms
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 S2x BP 15/2 S2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Remarque
Remarque (en général)En cas de montage face à face de l'interrupteur et de l'aimant, les couleurs doivent être identiques: rouge (S) sur rouge (S) et vert (N) sur vert (N). Ceci n'est pas applicable pour le contact bistable.L'interrupteur est à monter sur l'acier avec une entretoise non-ferromagnétique d'au moins 20 mm.La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/07/2026 13:33