BN 32-01
Numéro d'article:101057229

Description produit
- Prise de courant plate embrochable et 1 tôle de blindage
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
- Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 32-01
Référence d’article (n° de commande)101057229
EAN (European Article Number)4030661025148
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierBloc
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique
Poids brut58g
remarqueIntegrated shielding plate (bottom)
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Fixationà l'arrière avec 2 boulons filetés M4
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10 = 12 mm2 x BP 15 = 12 mm2 x BP 15/2 = 12 mm5 mm … 40 mmBP 10 = 5 mmBP 11 = 5 ... 15 mmBP 12 = 10 ... 25 mmBP 15 = 6 mmBP 20 = 15 mmBP 21 = 20 ... 40 mmBP 31 = 15 mmBP 34 = 15 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par fiche plate 4.8 mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur24mm
Largeur du capteur85mm
Hauteur du capteur26mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Température ambiante-25 ... +90 °C
résistance aux vibrations15 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120W
Puissance commutable, max.120VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.0,6ms
Fréquence de commutation, max.300Hz
Fréquence max. de commutation1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Switching elementOpener (NC)
Minimum switching time close (NO)0,3ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 102x BP 152x BP 15/2BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 21BP 31BP 34
Remarque
Remarque (en général)La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/10/2026 00:13