BN 325-R
Numéro d'article:101147009

Description produit
- Prise de courant plate embrochable et 1 tôle de blindage
- Actionnement frontal
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- La surface active et la direction d'actionnement sont indiquées par le symbole de commutation
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Boîtier plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 325-R
Référence d’article (n° de commande)101147009
EAN (European Article Number)4030661140933
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierBloc
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut45g
remarqueIntegrated shielding plate (bottom)
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts bistables1
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Actionnement de directionLengthwise
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Fixationà l'arrière avec 2 boulons filetés M4
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 x BP 10N = 15 mm2 x BP 10S = 15 mm2 x BP 11N = 20 mm2 x BP 11S = 20 mm2 x BP 12N = 10 ... 25 mm2 x BP 12S = 10 ... 25 mm2 x BP 15/2N = 17 mm2 x BP 15/2S = 17 mm2 x BP 21N = 20 ... 55 mm2 x BP 21S = 20 ... 55 mm5 mm … 55 mmBP 10N = 10 mmBP 10S = 10 mmBP 11N = 10 mmBP 11S = 10 mmBP 12N = 15 mmBP 12S = 15 mmBP 15N = 12 mmBP 15S = 12 mmBP 20N = 5 ... 20 mmBP 20S = 5 ... 20 mmBP 21N = 15 ... 40 mmBP 21S = 15 ... 40 mmBP 31N = 5 ... 20 mmBP 31S = 5 ... 20 mmBP 34N = 10 ... 25mmBP 34S = 10 ... 25 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 55 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par fiche plate 4.8 mm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur24mm
Largeur du capteur85mm
Hauteur du capteur26mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP00
Température ambiante-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques50 g / 11 ms
résistance aux vibrations30 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.120VA
Principe de commutationcom engate
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.0,6ms
Fréquence de commutation, max.300Hz
Fréquence max. de commutation1.080.000/h
Maximum switching time close (NO)1,5ms
Maximum switching time open (NC)0,5ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2 x BP 15/2 N2x BP 10 N2x BP 10 S2x BP 11 N2x BP 11 S2x BP 12 N2x BP 12 S2x BP 15/2 S2x BP 21 N2x BP 21 SBP 10 NBP 10 SBP 11 NBP 11 SBP 12 NBP 12 SBP 15 NBP 15 SBP 20 NBP 20 SBP 21 NBP 21 SBP 31 NBP 31 SBP 34 NBP 34 S
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 102 x BP 15/2BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/09/2026 05:40