BN 75-01Y
Numéro d'article:101055740
Archives

Description produit
- avec Raccordement par connecteur
- Etanchéité IP65
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Détecteur de niveau à flotteur
- Boîtier plastique
- Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitBN 75-01Y
Référence d’article (n° de commande)101055740
EAN (European Article Number)4030661009384
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierConstruction spéciale
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique
Poids brut78g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation45mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Hystérésis (distance de commutation), max.3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccordement par connecteur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur55mm
Largeur du capteur80mm
Hauteur du capteur99,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +80 °C
Données électriques
Tension commutable, max.220VAC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.60W
Puissance commutable, max.60VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, min.0,3ms
Temps de rebondissement, max.0,6ms
Switching elementOpener (NC)
Remarque
Remarque (en général)Les points de commutation indiqués sont applicables pour l'eau.Un contact NO ou un contact NF peut être obtenu selon l’emplacement du flotteur.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 00:22