BN 75-11Z-1391
Numéro d'article:101055702

Description produit
- avec Câble de raccordement
- Etanchéité IP67
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Détecteur de niveau à flotteur
- Boîtier plastique
- Disponible avec raccordement par connecteur M12 et câble de raccordement
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 75-11Z-1391
Référence d’article (n° de commande)101055702
EAN (European Article Number)4030661008998
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierConstruction spéciale
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique
Poids brut132g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de contacts de inverseur1
Données mécaniques
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation47mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Hystérésis (distance de commutation), max.3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble3
Section des conducteurs0,75mm²
Section des conducteurs20AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleH03VV-F
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur55mm
Largeur du capteur80mm
Hauteur du capteur99,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +80 °C
Données électriques
Tension commutable, max.220VAC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.60W
Puissance commutable, max.60VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, min.0,2ms
Temps de rebondissement, max.0,5ms
Switching elementchangeover contact (NO/NC)
Remarque
Remarque (en général)La fonction de commutation change en conséquence, si le flotteur d’un élément inverseur est retourné. Les points de commutation indiqués sont valables pour l’eau.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/11/2026 14:48