BN 80-01Z 2,0M
Numéro d'article:101104039

Description produit
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Forme plate
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Boîtier plastique
- Surface active marquée par la partie saillante
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 80-01Z 2,0M
Référence d’article (n° de commande)101104039
EAN (European Article Number)4030661024042
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierBloc
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique
Poids brut44g
Données générales - Caractéristiques
aimant de correction Oui
Nombre de contacts NF1
Données mécaniques
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation0 mm … 20 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 15 = 2 … 15 mm2 x BP 34 = 5 … 18 mmBP 8 = 0 … 5 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 11 = 2 … 16 mmBP 12 = 4 … 20 mmBP 15 = 2 … 10 mmBP 20 = 0 … 14 mmBP 31 = 0 … 14 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 20 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleLiYY
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur9mm
Largeur du capteur44mm
Hauteur du capteur13mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques15 g, vibration sinusoïdale
résistance aux vibrations15 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Tension commutable, max.250VDC
Courant commutable, max.0,5A
Puissance commutable, max.8W
Puissance commutable, max.10VA
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, max.0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Switching elementOpener (NC)
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2 x BP 342x BP 102x BP 15BP 8BP 10BP 11BP 12BP 15BP 20BP 31
Remarque
Remarque (en général)La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 15/07/2026 21:38