BN 80-RZ
Numéro d'article:101139647

Description produit
- avec maintien
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Forme plate
- Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 44 mm x 13 mm x 9 mm
- Boîtier plastique
- Surface active marquée par la partie saillante
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 80-RZ
Référence d’article (n° de commande)101139647
EAN (European Article Number)4030661282176
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierBloc
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique
Poids brut24g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
aimant de correction Oui
Nombre de contacts bistables1
Données mécaniques
Surface activelatéral
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation0 mm … 60 mm2 x BP 10 = 2 … 13 mm2 x BP 10S = 12 … 36 mm2 x BP 15S = 13 … 38 mm2 x BP 34S = 22 … 60 mmBP 6S = 4 … 18 mmBP 7S = 6 … 22 mmBP 10 = 2 … 9 mmBP 10S = 10 … 30 mmBP 11S = 10 ... 30 mmBP 12S = 10 ... 34 mmBP 15S = 12 … 30 mmBP 20S = 10 ... 38 mmBP 31S = 12 ... 40 mmBP 34S = 20 … 50 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 60 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Répétabilité R0,3mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementCâble de raccordement
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleLiYY
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur9mm
Largeur du capteur44mm
Hauteur du capteur13mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques15 g, vibration sinusoïdale
résistance aux vibrations15 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.200VAC
Tension commutable, max.200VDC
Courant commutable, max.1,5A
Puissance commutable, max.30W
Puissance commutable, max.30VA
Principe de commutationA accrochage
Temps de rebondissement, max.0,5ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)2x BP 15 S2x BP 34 SBP 6 SBP 7 SBP 10BP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Remarque
Remarque (en général)La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/08/2026 04:51