BN 85-5. 24-60VDC
Numéro d'article:101110853

Description produit
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place
- Fonctionnant sans contact
- Durée de vie élevée
- Indication d'état par LED
- Raccordement par connecteur
- Boîtier plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 85-5. 24-60VDC
Référence d’article (n° de commande)101110853
EAN (European Article Number)4030661050041
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
Modèle de boîtierrectangulaire
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut136g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Utilisable pour ascenseursOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts bistables, max.5
Nombre de contacts bistables, min.1
Données mécaniques
Plan d'actionnementcôté avant
ActionneurAimant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
FixationBoîtier avec trous oblongs
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation1 mm … 14 mm
Remarque (distance de commutation Sn)les distances de commutation indiquées sont valables pour un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier la distance, positivement ou négativement. En cas d'utilisation de multiples aimants de comman
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur, 10 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur140mm
Largeur du capteur65mm
Hauteur du capteur20mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP30
Température ambiante-10 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques60 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, min.12VDC
Tension commutable, max.60VDC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.30W
Elément de commutationcontact bistable
Remarque (elément de commutation)without plug-in reed contact insert
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisésLED lights up when the switch is open
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BP 7
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)BP 7
Remarque
Remarque (en général)La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/11/2026 07:32