BN 85-RE (VERPACKT)
Numéro d'article:101090528

Description produit
- Fonctionnant sans contact
- 1 Contacts Reed
- Durée de vie élevée
- Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Boîtier plastique
- Contact Reed enfichable, prémontage sur place
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBN 85-RE (VERPACKT)
Référence d’article (n° de commande)101090528
EAN (European Article Number)4030661100098
eCl@ss number, version 12.027-27-43-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-05
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-05
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
Mode d’actionmagnétique
ExécutionPlug-in reed contact insert
Modèle de boîtierBloc
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut3g
Données générales - Caractéristiques
MaintienOui
Utilisable pour ascenseursOui
Nombre de contacts bistables1
Données mécaniques
Surface activecôté avant
Durée de vie mécanique, min.1.000.000.000manœuvres
Actionnement de directionLengthwise
Vitesse d'attaque, max.18m/s
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation2 mm … 40 mm2 x BP 10S = 6 … 27 mm2 x BP 15S = 7 … 28 mmBP 6S = 2 … 12 mmBP 8S = 2 … 10 mmBP 10S = 5 … 20 mmBP 11S = 4 ... 23 mmBP 12S = 5 ... 27 mmBP 15S = 5 … 22 mmBP 20S = 3 ... 28 mmBP 31S = 4 ... 30 mmBP 34S = 10 … 40 mm
Remarque (distance de commutation Sn)Distance de commutation jusqu'à 40 mm, en fonction de l'aimant d'actionnement et de la version Les distances de commutation indiquées sont valables avec un montage hors influence ferromagnétique. Toute influence ferromagnétique est susceptible de modifier
Remarque (distance de commutation)Toutes les valeurs relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-2
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur16,5mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur35mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP40
Température ambiante+0 ... +75 °C
Tenue aux chocs mécaniques60 g, vibration sinusoïdale
résistance aux vibrations60 g, vibration sinusoïdale
Données électriques
Tension commutable, max.60VAC
Tension commutable, max.60VDC
Courant commutable, max.1A
Puissance commutable, max.30W
Puissance commutable, max.30VA
Remarque (elément de commutation)Plug-in reed contact insert
Principe de commutationcom engateContacts Reed, fonctionnant sans contact
Temps de rebondissement, max.0,2ms
Maximum switching time close (NO)2ms
Maximum switching time open (NC)0,07ms
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonConnection base not included in delivery
Accessoires
Recommandation (actionneur)2 x BP 15 S2x BP 10 SBP 6 SBP 8 SBP 10 SBP 11 SBP 12 SBP 15 SBP 20 SBP 31 SBP 34 S
Recommandation (actionneur, dispositifs de commutation pour ascenseurs)2 x BP 102 x BP 15BP 6BP 10BP 15BP 34
Remarque
Remarque (en général)La fonction contact NF ou contact NO dépend de la direction de commutation, de l'aimant de commutation et de la polarité des aimants de commutation.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/09/2026 13:33