BNS 16-12ZD-ST3
Numéro d'article:101212806

Description produit
- Connecteur M12, 8 pôles
- Boîtier plastique
- Convient pour l'industrie alimentaire
- Installation invisible possible
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Interrupteur de sécurité à contact Reed codé
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 16-12ZD-ST3
Référence d’article (n° de commande)101212806
EAN (European Article Number)4030661394732
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut85g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Condition préalable Unité d’évaluationOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
Surface activecôté couvercle
ActionneurAimant
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao8mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar18mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Position du raccordement par connecteurGauche
Type de raccordementConnecteur multibroches M12
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur39,5mm
Largeur du capteur69mm
Hauteur du capteur93mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.100VAC
Tension commutable, max.100VDC
Courant commutable, max.0,4A
Puissance commutable, max.10W
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Principe de commutationContacts Reed, fonctionnant sans contact
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 16
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 14:33