BNS 180-02Z
Numéro d'article:101133009

Description produit
- Boîtier plastique
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
- Très grande distance de commutation
- Ø M 18 x 1
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- non codé, installation invisible selon ISO 14119
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 180-02Z
Référence d’article (n° de commande)101133009
EAN (European Article Number)4030661279640
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119aucun
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut64g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF25.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAimant
Distance de commutation de l'actionneurAimant d'actionnement BP 6, Sao: 10 mmAimant d'actionnement BP 6, Sar: 22 mmAimant d'actionnement BP 8, Sao: 10 mmAimant d'actionnement BP 8, Sar: 22 mmAimant d'actionnement BP 10, Sao: 20 mmAimant d'actionnement BP 10, Sar: 32 mmAimant d'actionnement BP 15 SS, Sao: 20 mmAimant d'actionnement BP 15 SS, Sar: 32 mm
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao20mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar32mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble4
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM18
Longueur du capteur36mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.100VAC
Tension commutable, max.100VDC
Courant commutable, max.0,25A
Puissance commutable, max.3W
Elément de commutation2 contacts NF
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BP 6BP 8BP 10BP 15 SS
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Le capteur de sécurité doit être monté de telle façon que l'actionnement par un aimant soit impossible (montage caché selon EN 1088)Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/07/2026 22:50