BNS 260-11Z-ST-L
Numéro d'article:101184379

Description produit
- Connecteur multibroches M8 x 1, 4 pôles
- Boîtier plastique
- forme compacte
- Installation invisible possible
- 26 mm x 36 mm x 13 mm
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 260-11Z-ST-L
Référence d’article (n° de commande)101184379
EAN (European Article Number)4030661321776
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut32g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF25.000.000manœuvres
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAimant
Charnière de porteGauche
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Remarque (distance de commutation Sn)Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao5mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementConnecteur multibroches M8
Couple de serrage du raccord électrique0,3Nm
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur13mm
Largeur du capteur26mm
Hauteur du capteur36mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui50 VAC75 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Données électriques
Courant assigné de court-circuit100A
Tension commutable, max.30VDC
Courant commutable, max.0,4A
Puissance commutable, max.10VA
Elément de commutation1 contact NO, 1 contact NF
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 260
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)La configuration des broches des versions avec connecteur intégré est indiquée entre parenthèses
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Les contacts S13-S14 et S21-S22 doivent être intégrés dans le circuit de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/07/2026 07:07