BNS 260 AS-R
Numéro d'article:101186153

Description produit
- 2 m Câble de raccordement, 2 pôles
- Capteur de sécurité
- Boîtier plastique
- pas d"usure mécanique
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Interface AS-Interface intégrée
- Installation invisible possible
- Durée de vie élevée
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Indication d’états et LED AS-Interface
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 260 AS-R
Référence d’article (n° de commande)101186153
EAN (European Article Number)4030661333625
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatsASi-SaWcULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.100ms
Poids brut76g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Afficheur intégré, état Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH6,21 x 10⁻⁹/h
Remarque (PFH valeur)jusqu'à max. 500 000 manoeuvres/an
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
ActionneurAimant
Charnière de porteDroite
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Remarque (distance de commutation Sn)Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao5mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Remarque (Répétabilité R)Repeat accuracy R ≤ 0,1 x Sao
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble2m
Type de raccordementCâble de raccordement, 2 pôles
Nombre de conducteurs de câble2
Section des conducteurs0,23mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Type de câbleLSYY
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur13mm
Hauteur du capteur26mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.50mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-0.B.F.E
AS-i, code ES0x0
AS-i, code ID0xB
AS-i, code ID 10xF
AS-i, code ID 20xE
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0 ... P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)FID: défaut périphérieRégler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte: tension d'alimentation(2) LED rouge: erreur de communication AS-i / adresse esclave = 0
Affectation des broches
Broche 1marron (Interface AS +)
Broche 2n.c.
Broche 3bleu (Interface AS −)
Broche 4n.c.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 260-1BPS 260-2
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 27/09/2026 20:28