BNS 300-01ZG-2230
Numéro d'article:101134031

Description produit
- sortie de signalisation supplémentaire
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303
- pas d"usure mécanique
- Ø M30
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Avec module de surveillance intégré
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 300-01ZG-2230
Référence d’article (n° de commande)101134031
EAN (European Article Number)4030661279862
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau de écrousthermoplastique
Durée du risque, max.50ms
Poids brut130g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Afficheur intégré, état Oui
Module de sécurité intégréOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAimant
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Couple de serrage pour écrous, max.3Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao5mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble5
Section des conducteurs0,75mm²
Section des conducteurs18AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
taille de la clé36SW
Longueur du capteur78mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension de service assignée24VDC
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.3A
Puissance commutable, max.750W
Elément de commutation1 contacts NF
Temporisation à la mise sous tension, maximum50ms
Fréquence de commutation, max.5Hz
Données électriques - sorties relais
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,03A
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)La LED s'allume quand la porte est fermée.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M30 x 1,5
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/07/2026 10:13