BNS 333-01YV-M20
Numéro d'article:101169803

Description produit
- 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303
- pas d"usure mécanique
- 40 mm x 112 mm x 40 mm
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
- Chambre de raccordement
- Avec module de surveillance intégré
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 333-01YV-M20
Référence d’article (n° de commande)101169803
EAN (European Article Number)4030661296487
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Durée du risque, max.50ms
Poids brut145g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Afficheur intégré, état Oui
Module de sécurité intégréOui
Nombre de contacts NF1
Nombre de contacts de sécurité1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF20.000.000manœuvres
Données mécaniques
Surface activecôté avant
ActionneurAimant
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao4mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar14mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, min.2 x 0,75 mm²
Section du câble, max.2 x 1.5 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Section des conducteurs15AWG
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur40mm
Largeur du capteur40mm
Hauteur du capteur112mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.250VAC
Courant commutable, max.5A
Puissance commutable, max.1.250W
Elément de commutation1 contacts NF
Temporisation à la mise sous tension, maximum50ms
Fréquence de commutation, max.5Hz
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)La LED s'allume quand la porte est fermée.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 300BPS 303BPS 303 SS
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/08/2026 15:49