BNS 36-02/01ZG-R 10,0M
Numéro d'article:101209233

Description produit
- Boîtier plastique
- Durée de vie élevée
- pas d"usure mécanique
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Installation invisible possible
- Permet un jeu mécanique
- Insensible à l'encrassement
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS 36-02/01ZG-R 10,0M
Référence d’article (n° de commande)101209233
EAN (European Article Number)4030661382296
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut537g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de contacts NF3
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF25.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAimant
Charnière de porteDroite
Direction de mouvementFrontale par rapport à la face active
Données mécaniques - Distances de commutation
Remarque (distance de commutation Sn)Décalage axial, un désalignement horizontal et vertical est toléré entre le capteur de sécurité et l'actionneur. Le désalignement dépend de la distance entre le capteur et l'actionneur. Le capteur est activé dans la limite de tolérance.
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao7mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar17mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble10m
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,25mm²
Section des conducteurs23AWG
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur13mm
Largeur du capteur88mm
Hauteur du capteur25mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Courant commutable, max.0,01A
Puissance commutable, max.0,24W
Elément de commutation3 contacts NF
Fréquence de commutation, max.5Hz
Indication d'état par
Remarque (afficheur intégré, état)La LED s'allume quand la porte est fermée.
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BPS 36-1BPS 36-2
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.Symboles des contacts, protecteur fermé.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 21/07/2026 00:30