BNS-B20-12Z-R
Numéro d'article:101186267

Description produit
- Câble de raccordement
- Boîtier plastique
- Interrupteur de sécurité fonctionnant sans contact
- Aucun blocage de l"ouverture de la porte
- 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
- Remplace la poignée et l"interrupteur de sécurité, plus besoin de ferrures de porte supplémentaires
- Design symétrique moderne
- Protection contre la fraude par capteur intégré et codé
- Commande ergonomique
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Aucun actionneur en saillie
- Montage simple avec 4 Vis
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS-B20-12Z-R
Référence d’article (n° de commande)101186267
EAN (European Article Number)4030661333519
eCl@ss number, version 12.027-27-44-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-02
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-02
ETIM number, version 7.0EC002544
ETIM number, version 6.0EC002544
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsBG-GS-ET-14EN IEC 60947-5-3
Codage selon EN ISO 14119faible
Mode d’actionmagnétique
Conditions de montage (mécaniques)quasiment bord à bord
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut146g
Données générales - Caractéristiques
CodageOui
Nombre de contacts NF2
Nombre de contacts NO1
Nombre de contacts de sécurité2
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
Valeur B10D, contact NC/NO25.000.000manœuvres
Données mécaniques
ActionneurAimant
Charnière de porteDroite
force de maintien100N
Poids de la porte, porte coulissante, max.3kg
Poids de la porte, porte pivotante, max.5kg
Données mécaniques - Distances de commutation
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao0mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar22mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Entrée de câbleen bas
Type de raccordementcâble
Nombre de conducteurs de câble6
Section des conducteurs0,25mm²
Matériau de la gaine de câblePVC
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur43,3mm
Largeur du capteur119,5mm
Hauteur du capteur140mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +70 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Données électriques
Tension commutable, max.100VAC
Tension commutable, max.100VDC
Courant commutable, max.0,25A
Puissance commutable, max.3W
Elément de commutation1 contact NO, 2 contacts NF
Fréquence de commutation, max.5Hz
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)BNS-B20-B01
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéSRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)La configuration des contacts pour les versions avec ou sans LED est identique.Les charges inductives (contacteurs, relais, etc.) doivent être anti-parasitées par un câblage approprié.Symboles des contacts, protecteur fermé.
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage)Le contact S21-S22 doit être intégré dans le circuit de sécurité.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/07/2026 09:00