BNS-Y-11
Numéro d'article:101194059

Description produit
- permet d’interconnecter des capteurs de sécurité BNS pour les raccorder à un module de sécurité commun
- pour BNS 33, BNS 36, BNS 260 (avec 1 NF/1 NO)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBNS-Y-11
Référence d’article (n° de commande)101194059
EAN (European Article Number)4030661358178
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Caractéristiques globales
ExécutionAdaptateur Y
Raccordement (électrique)1 x connecteur, 4 pôles2 x connecteur femelle, 4 pôles
Poids brut22g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.100cycles d' enfichage
Données mécaniques - Dimensions
Longueur10mm
Largeur23,5mm
Hauteur31mm
Diamètre du pas ISOM8
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)BNS 33BNS 36BNS 260
Remarque
Remarque (en général)L'adaptateur BNS-Y-11 est prévu pour les capteurs de sécurité BNS avec contact NF et NO. L’adaptateur BNS-Y-11 est utilisé pour réaliser un câblage série parallèle des capteurs de sécurité avec contacts NF et NO. Les contacts NF de ces capteurs de sécuritLa longueur max. du câblage en série est de 50 m.Pour étendre la chaîne des capteurs, d’autres adaptateurs Y doivent être connectés dans la direction indiquée par la flèche. Le dernier capteur de sécurité doit être installé à l’extrémité de la rallonge.Pour le câblage en série, utiliser uniquement des capteurs de sécurité avec la même configuration des contacts. Les types BNS-Y-11 et BNS-Y-02 ne doivent pas être mélangés.Tous les câbles 4-pôles courants avec connecteur M8 peuvent être utilisés comme câbles de raccordement.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 30/10/2026 22:14