Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Dispositifs de commutation de sécurité
  2. Boîtiers de commande + boutons d'arrêt d'urgence

Boîtiers de commande + boutons d'arrêt d'urgence

BDF 200 AS

BDF 200 AS

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •à fixer à des profilés aluminium courants
  • •à installer dans une position ergonomique
  • •Interface AS-Interface intégrée, Esclave Safety pour arrêt d'urgence et esclave A/B pour organes de commande et voyants de signalisation
  • •convient pour AS-i Power24
  • •Les étiquettes plastiques peuvent être utilisées comme champs d'identification (gravures sur demande)
Vers la catégorie
NAS 311 AS

NAS 311 AS

  • •Station d'arrêt d'urgence
  • •Raccordement AS-Interface via prise M12
  • •85 mm x 85 mm x 97,8 mm
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Réarmement par traction
  • •Résistance chimique
Vers la catégorie