Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Bouton d'arrêt d'urgence
  2. Bouton d'arrêt d'urgence

Bouton d'arrêt d'urgence

EDRRZ

EDRRZ

  • •Bouton métallique
  • •Réarmement par traction
  • •Profondeur de 29 mm
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22 mm
Vers la catégorie
EDRRS

EDRRS

  • •Bouton métallique
  • •Déverrouillage à clé
  • •Profondeur de 35 mm
Vers la catégorie
EDRR

EDRR

  • •interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier métallique Ø 38,5 mm
  • •Profondeur de 29 mm
Vers la catégorie
HDR

HDR

  • •conception hygiénique
  • •avec fond jaune intégré
  • •éléments d'étanchéité bleus visibles
Vers la catégorie
NDR

NDR

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Convient pour l'industrie alimentaire
Vers la catégorie