BP 12 N
Numéro d'article:101059917

Description produit
- Al-encapsulage métallique
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBP 12 N
Référence d’article (n° de commande)101059917
EAN (European Article Number)4030661038025
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut54g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur25mm
Largeur de l'actionneur25mm
Hauteur de l'actionneur40mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/09/2026 19:35