BP 15
Numéro d'article:101060163

Description produit
- encapsulage plastique
- Pôle N: marquage verte
- Pôle S: marquage rouge
- Montage sur fer possible à une distance de 18 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBP 15
Référence d’article (n° de commande)101060163
EAN (European Article Number)4030661521282
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut15g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur22,5mm
Largeur de l'actionneur12mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/11/2026 19:46