BP 15/2
Numéro d'article:101060165

Description produit
- sans boîtier
- Polarité estampée
- Montage sur fer possible à une distance de 18 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBP 15/2
Référence d’article (n° de commande)101060165
EAN (European Article Number)4030661521299
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut13g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur20mm
Largeur de l'actionneur10mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2026 17:04