BP 20 N
Numéro d'article:101057538

Description produit
- Al-encapsulage métallique
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible à une distance de 20 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBP 20 N
Référence d’article (n° de commande)101057538
EAN (European Article Number)4030661027241
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut123g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur25mm
Largeur de l'actionneur80mm
Hauteur de l'actionneur27mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/10/2026 17:51