BP 22 N(S)
Numéro d'article:101057432

Description produit
- Zn-encapsulage métallique
- Pôle S: marquage rouge
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible
- Egalement utilisable comme aimant N ou S
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBP 22 N(S)
Référence d’article (n° de commande)101057432
EAN (European Article Number)4030661026435
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut272g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur25mm
Largeur de l'actionneur35mm
Hauteur de l'actionneur160mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 17/10/2026 10:28