BP 34
Numéro d'article:101057553
Archives

Description produit
- encapsulage plastique
- Pôle S: marquage rouge
- Pôle N: marquage verte
- Montage sur fer possible à une distance de 25 mm
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitBP 34
Référence d’article (n° de commande)101057553
EAN (European Article Number)4030661521275
eCl@ss number, version 12.027-27-40-02
eCl@ss number, version 11.027-27-01-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-01-03
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Poids brut56g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneur34mm
Largeur de l'actionneur17mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 00:47