bp408
Numéro d'article:-

Description produit
- Forme compacte
- Circuit de sécurité avec examen de type selon EN 81-20/50
- Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) et RS 232
- Utilisable pour les installations à câble et hydrauliques
- algorithme de groupe sophistiqué, adaptable aux exigences des clients, sans ordinateur de niveau supérieur
- supporte tous les types de gaines et de portes de cabine
- supporte les systèmes de copie absolus (codeurs linéaires et rotatifs)
- supporte les analyses de position de sécurité (PSU)
- Logiciel aux de nombreuses fonctions intégrées
- Convient pour tous les types d'installations; également sur l'encadrement de porte
- 16 entrées/sorties programmables: 8 entrées / 8 sorties
Exemple de commande
Désignation de type du produitbp408
eCl@ss number, version 11.027-24-40-90
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-40-90
ETIM number, version 7.0EC002584
ETIM number, version 6.0EC002584
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2026 03:47