BPS 33-2326
Numéro d'article:101148482

Description produit
- distance de commutation supérieure Sao 8 mm
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBPS 33-2326
Référence d’article (n° de commande)101148482
EAN (European Article Number)4030661147222
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut30g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur88mm
Largeur de l'actionneur25mm
Hauteur de l'actionneur13mm
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 05/11/2026 22:36