BPS 36-1
Numéro d'article:101190052

Description produit
- Actionneur et capteur au niveau de fixation
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBPS 36-1
Référence d’article (n° de commande)101190052
EAN (European Article Number)4030661359649
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut25g
remarqueActionneur et capteur dans le même plan de montage
Données générales - Caractéristiques
Actionneur et capteur dans le même plan de montageOui
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur88mm
Largeur de l'actionneur25mm
Hauteur de l'actionneur13mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 16/11/2026 17:25