BPS 36-2
Numéro d'article:101191859

Description produit
- Fixation de l'actionneur 90° décalée par rapport au capteur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBPS 36-2
Référence d’article (n° de commande)101191859
EAN (European Article Number)4030661359670
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut23g
remarqueActionneur décalé de 90° par rapport au capteur fixé
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur88mm
Largeur de l'actionneur25mm
Hauteur de l'actionneur13mm
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/11/2026 23:48