BPS 40S-2-C
Numéro d'article:101215267

Description produit
- boîtier acier inoxydable
- Fixation de l'actionneur 90° décalée par rapport au capteur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBPS 40S-2-C
Référence d’article (n° de commande)101215267
EAN (European Article Number)4030661419220
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V4A)
Poids brut150g
Données générales - Caractéristiques
Trous taraudés cachés à l'arrière Oui
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur88mm
Largeur de l'actionneur27mm
Hauteur de l'actionneur14mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 09/11/2026 16:00